12 TCM CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 12 TCM CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto.

12 TCM CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 12 mm Diámetro, Estándar50 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  5 Days*
Cortado a medida:

Mín.: 1000.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Tolerancia +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 12.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Ninguno
Material, eje Acero al carbono CF53
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 12 mm / 0,472 in
Peso 5,400 kg/m / 39,058 lbs/ft
Unión cónica 0,0020 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: